- Číslo výrobku:
- SV 9612.000
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
Chassis: RAL 9011
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 17 x 15 mm
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V
- Jmenovitý proud max.
- 250 A
- Rozměry
- Šířka: 115 mm
Výška: 182 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 10 ‐ 120 mm²
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,08 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,3
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177140721
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Připojovací adapter Mini, 250 A