- Číslo výrobku:
- SV 9629.100
- Popis výrobku
- k montáži pojistkového odpínače výkonové zátěže NH velikosti 000 (obj. č. 3431.000) na přípojnici Rittal Mini-PLS.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 9011
- Průřez
- 35 mm²
- Rozměry
- Šířka: 90 mm
Výška: 160 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,561 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,23
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
- Mini-PLS adaptér na přípojnici