- Číslo výrobku:
- SV 9630.000
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- Chassis: RAL 9011
Kryt: RAL 7035
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (dutinková vymezovací vložka)
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V
- Jmenovitý proud max.
- 63 A
- Rozměry
- Šířka: 38 mm
Výška: 160 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,35 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,11
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177149908
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Popis výrobku
-
Pojistkový spodek jezdc.