- Číslo výrobku:
- SV 9630.005
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- Chassis: RAL 9011
Kryt: RAL 7035 - Způsob (elektrického) připojení
- Pružinová svorka
- Fuse inserts
- D 02-E 18
- Jmenovitý proud max.
- 63 A
- Rozměry
- Šířka: 39,5 mm
Výška: 189 mm - Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,374 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,11
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Popis výrobku
- Lištový poj.odp. NH 1, 250A, 3p.sp., ESU
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě