- Číslo výrobku:
- SV 3439.010
- Materiál
- Kryt: ABS
Chassis: termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Jmenovitý proud max.
- 600 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
- Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojnic v držáku přípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
- Počet pólů
- 3 póly
- Rozměry
- Šířka: 180 mm
Výška: 247 mm
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 24 x 21 mm
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 35 ‐ 240 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,56 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,732
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177236295
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Připojovací adaptér 600A