- Číslo výrobku:
- SV 9340.390
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- Chassis: RAL 7035
- Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 10
- Jmenovitý proud max.
- 32 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 30 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NHJH/7
- 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NHJH/7
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Délka přívodního kabelu
- 130 mm
- Typ DIN lišty
- TS 45D
- TS 45D-V
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Počet pólů
- 3 póly
- Opěra nosného rámu
- ano
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 272 mm
- Počet nosných lišt / výška
- 2 / 10 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Nosný rám (šířka × výška)
- 45 mm x 237 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,32 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,074
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177664227
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
RL60 OM-adaptér 32A, 690V, ŠxV 45x272mm