- Číslo výrobku:
- SV 9340.510
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- Chassis: RAL 7035
- Jmenovitý proud max.
- 32 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Typ DIN lišty
- TS 45C
- Počet pólů
- 3 póly
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 208 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Počet nosných lišt / výška
- 1 / 10 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,24 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,027
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177502611
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
RL60 OM-adaptér 32A, 690V