- Číslo výrobku:
- SV 9340.820
- Popis výrobku
- Předpřipravené připojovací vodiče pro individuální připojení maximálně dvou spínacích přístrojů na jeden adaptér.
- Materiál
- Izolace z PVC
Teplotní odolnost do 105 °C
Konce vodičů na obou stranách slisované ultrazvukem
- Průřez
- AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
- Délka
- 140 mm
250 mm
- Poznámka
- AWG = americké rozměry vodičů
- Rozměry
- Délka: 140 mm, 250 mm
- Balení
- 6 ks
- Hmotnost/balení
- 0,15 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,013
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177583573
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Zdvojené vodiče AWG 10