- Číslo výrobku:
- SV 9342.610
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kryt svorek
Posuvné matice
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Jmenovitý proud max.
- 250 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
- Vývod vodičů
- dole
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Počet pólů
- 3 póly
- Rozměry
- Šířka: 105 mm
Výška: 240 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 35 ‐ 120 mm²
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 18,5 x 15,5 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,31 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,426
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177503809
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
RL60 CB přís.adaptér,250A