- Číslo výrobku:
- SV 3586.020
- Popis výrobku
- Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm vhodné pro montáž přípojnicových systémů s držáky přípojnic 9340.000/9340.050.
- Materiál
- Hliník
Měď
- Délka
- 2 400 mm
- Jmenovitý proud max.
- 493 A
- Poznámka
- Jmenovitý proud je odvozen při teplotě přípojnice 65 °C a teplotě okolního prostředí 35 °C
- Graf korekčního činitele dle normy DIN EN 43 671
- Délku lze individuálně zkrátit
- Normy
- DIN EN 13 601
- Průřez
- Šířka ploché měděné přípojnice: 30 mm
Tloušťka ploché měděné přípojnice: 10 mm
- Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 27 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,05
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177686588
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
-
Přípojnice CUPONAL 30x10 mm l=2400mm 3ks