- Číslo výrobku:
- SV 9342.050
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Jmenovité provozní napětí
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 25 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice PLS 1600
- 30 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice PLS 1600
- 35 kA – 600 V, vzdálenost držáku 150 mm, přípojnice PLS 1600
- 65 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice PLS 1600, Fuse Class L max. 1400 A, JDDZ/7
- 65 kA – 600 V, vzdálenost držáku 100 mm, přípojnice PLS 1600, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- Poznámka k obj. č.
- Pro aplikace UL je nutno použít spodní krycí profil
- Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
- Lze umístit nástavbové prvky
- ano
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnice
- PLS 1600
- S vnitřním upevněním
- ano
- Rozteč přípojnic
- 60 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,592 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
-
RL60 PLS držák přípoj., 3pól, UL,bal=4ks