- Číslo výrobku:
- SV 3516.000
- Materiál
- E-Cu
- Tloušťka lišty
- 10 mm
- Průřez
- 900 mm²
- Délka
- 2 400 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Typ přípojnic
- Přípojnice E-Cu
- Vhodné pro přípojnicový systém
- PLS 1600
- Rozměry
- Délka: 2.400 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 19,21 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 18,71
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177043558
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Sběrnicová lišta PLS