- Číslo výrobku:
- SV 3526.000
- Materiál
- E-Cu
- Tloušťka lišty
- 5 mm
- Průřez
- 300 mm²
- Délka
- 1 095 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Typ přípojnic
- Přípojnice E-Cu
- Vhodné pro přípojnicový systém
- PLS 800
- Rozměry
- Délka: 1.095 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.200 mm
- Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 8,52 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 2,84
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177043725
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Sběrnicová lišta PLS800A