- Číslo výrobku:
- SV 3433.020
- Popis výrobku
- Kryt zaručuje ochranu před dotykem zepředu, shora a zdola. Kompletní ochrana před dotykem (až IP 2X) ve spojení s bočním krytem 3093.010/.020.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D III-E 33.
- Vhodný pro obj. č.
- 3433.010
- Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 0,55 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177675001
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Kryt pro SV 3433009