- Číslo výrobku:
- SV 9344.000
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
- Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
- Clamping area width: 13 mm
Clamping area height: 13 mm
- for mounting plate assembly
- ano
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Jmenovitý provozní proud max.
- 160 A
- Pro velikost NH
- 00
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou lišit pro aplikace UR. Použití dle UR pouze ve spojení se „Special Purpose Fuses“.
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Rozměry
- Šířka: 106 mm
Výška: 194 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 4 ‐ 95 mm²
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,76 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,15
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177540507
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
NH Odpínač, 00,160A, 690V