Řadové pojistkové odpínače NH velikost 00 až 3 s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

Číslo výrobku: SV 9344.020

Číslo výrobku:
SV 9344.020
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Šířka svěracího prostoru: 13 mm
Výška svěracího prostoru: 13 mm
for mounting plate assembly
ano
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Jmenovitý provozní proud max.
160 A
Pro velikost NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 106 mm
Výška: 194 mm
Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
4 ‐ 95 mm²
Jmenovité provozní napětí
400 V - 690 V, 3~
Počet pólů
3 póly
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
0,86 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,15
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177540521
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
NH Odpínač, 00,160A, 500V
Certifikáty
CQC-CCC
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK