- Číslo výrobku:
- SV 3431.035
- Materiál
- Polyamid zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: postříbřená tvrdá měď
- Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Vývod vodičů
- dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Jmenovitý provozní proud max.
- 100 A
- Pro velikost NH
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Rozměry
- Šířka: 53 mm
Výška: 213 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,68 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,15
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177694125
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
Pojistkový odpínač NH, 3p, 000, 100A