Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
Doporučený alternativní výrobek:
9346030
- Číslo výrobku:
- SV 9346.060
- Materiál
- Polyamid zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: postříbřená tvrdá měď - Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016 - Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 100 mm
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M8
- Jmenovitý provozní proud max.
- 160 A
- Pro velikost NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Pro montáž měřícího transformátoru
- ano
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Výška: 400 mm - Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,18 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,65
- Číslo celní sazby
- 85365080
- EAN
- 4028177668133
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Popis výrobku
- Rozváděč s ranžír. 300x2000x1000