- Číslo výrobku:
- SV 9345.005
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- AWG 8 - 18
- Pro typ pojistky (Class)
- CC
- Jmenovitý provozní proud max.
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Poznámka
- Vhodné pro montáž nasazením a zaklapnutím na nosné lišty přístrojů 35 mm (výška 7,5/15 mm) dle DIN EN 60 715 nebo kombinace přístrojových adaptérů RiLine (OM adaptéry/nosiče)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Poznámka k obj. č.
- Nevhodné pro uchycení pojistek 10 x 38 mm podle IEC 60 269-2/-4/-6
- Rozměry
- Šířka: 54 mm
Výška: 81 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Vhodné pro pojistky
- Průměr: 10 mm
Délka: 38 mm
- Rozsah napětí pro signalizační kontrolky
- 110 ‐ 600 V
- Jmenovité provozní napětí
- 600 V, 3~
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 200 kA – 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
- Počet pólů
- 3 póly
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,596 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,018
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Držák pojistek Class CC, 30 A, 600 V, 3pólový (60 mm)