- Číslo výrobku:
- SV 3458.500
- Popis výrobku
- K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, pasivované
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 16,5 x 15 mm
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 35 ‐ 70 mm²
- Pro tloušťku přípojnic
- 10 mm
- Balení
- 15 ks
- Hmotnost/balení
- 1,665 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177042766
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Připojovací svorky pro Ø35-70mm2, 15ks