- Číslo výrobku:
- SV 3555.000
- Popis výrobku
- K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Materiál
- Mosaz
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 1 ‐ 4 mm²
- Pro tloušťku přípojnic
- 6 ‐ 10 mm
- Balení
- 15 ks
- Hmotnost/balení
- 0,405 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177044258
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Připojovací svorky pro Ø1-4mm2, 15ks