- Číslo výrobku:
- SV 3088.000
- Popis výrobku
- Pro svorky pro připojení vodičů a ploché svorky.
- Materiál
- ABS
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Poznámka
- Pro 3-pólové systémy s roztečí přípojnic 60/100 mm
- Možno používat jen u systémů bez spodního krycího profilu
- U systémů se spodním krycím profilem se musí kryty systému přípojnic mechanicky zkrátit
- Rozměry
- Šířka: 200 mm
Hloubka: 80 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 2,04 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177036291
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
-
Kryt sběrnicového systému