- Číslo výrobku:
- SV 3565.015
- Materiál
- Měděné lamely: Vysoce čistá elektrolytická měď F20
Izolace: Vysoce odolná směs vinylu, tažnost 370 %, teplota: -30 °C ... + 105 °C, chování při hoření podle UL-94 V0, průrazná pevnost: 20 kV/mm - Délka
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 165 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 125 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 195 A
- Poznámka
- Konstrukce = počet lamel x šířka lamel x tloušťka lamel
- Délku lze individuálně zkrátit
- Výsledná teplota vodičů je dána součtem teploty okolního prostředí a zvýšení teploty vlivem proudového zatížení lamelové ploché měděné přípojnice. Příklad: Přípojnice 3565.005 zatížena proudem 180 A, tzn. teplota se zvýší o 30 K. Při teplotě okolního prostředí 35 °C tak dostáváme výslednou teplotu vodiče 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Provedení z lamelové ploché mědi
- Počet lamel: 8
Šířka lamel: 6 mm
Tloušťka lamel: 0,5 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,93 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,43
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177666726
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Lam. přípojnice 8x6x0,5mm 165A l=1999