- Číslo výrobku:
- SV 9320.030
- Popis výrobku
- K spojování pravoúhlých přípojnic bez vrtání.
- Materiál
- Horní díl: ocelový plech, pozinkovaný, pasivovaný
Kontaktní destička: E-Cu, postříbřená - Způsob propojení
- Řadové propojení od skříně ke skříni
- Vhodné pro přípojnice
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 2,082 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,35
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Popis výrobku
- Propojka sběrnic od 20x5-30x10mm,bal=3ks