- Číslo výrobku:
- SV 9635.600
- Popis výrobku
- Pro upevnění přístrojových a reverzačních kombinací.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 56 mm - Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 0,14 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Popis výrobku
- Nosná lišta, Š=45 mm