- Číslo výrobku:
- SV 9635.210
- Popis funkce
- Pro napájení desky
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Poznámka k obj. č.
- Lze použít jako středové napájení nebo jako podélný spojovací článek dvou řadově spojených desek
- Jmenovitý proud max.
- 125 A
- Jmenovité provozní napětí
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Elektrické parametry UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky
- 6 ‐ 50 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
- 6 ‐ 50 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 6 ‐ 50 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jednožilové
- 6 ‐ 50 mm²
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- AWG 1 - 10
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 92,5 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 1,08 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,04
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Připojovací adaptér 3-pól, 80A, vodiče 1,5 mm² - 16 mm² (AWG 6–16)