- Číslo výrobku:
- SV 9635.425
- Popis funkce
- Pro řízení motorů jako přímý nebo reverzní spouštěč s integrovanou ochranou proti přetížení
- Použitá hybridní technika umožňuje časté spínání bez opotřebení díky polovodičům
- Během provozu zajišťují mechanické kontakty nízký ztrátový výkon
- Prostorově úsporná montáž díky malé konstrukční šířce
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 12 W
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Jmenovité provozní napětí
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- 9 A
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Rozměry
- Šířka: 22,5 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 114 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Nastavitelné monitorování proudu
- 1,5 ‐ 9 A
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 90328900
- EAN
- 4028177951839
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Popis výrobku
-
Motorový spouštěč 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pólový, Pripojení kulatých vodičů 0,14 - 2,5 mm², ŠV: 22,5x160 mm