- Číslo výrobku:
- SV 9635.700
- Popis funkce
- Pro zabezpečení připojených spotřebičů
- Integrované zkušební otvory umožňují přístup k měření kontaktních částí tavných vložek pojistek
- Pro vývod vedení nahoře musí být na desce namontován pojistkový odpínač NH otočený o 180°
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: postříbřená tvrdá měď
- Barva
- RAL 7035
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Pro velikost NH
- 000
- Jmenovitý provozní proud max.
- 125 A
- Jmenovité provozní napětí
- 440 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 10 x 10 mm
- Rozměry
- Šířka: 49,5 mm
Výška: 174,5 mm
Hloubka: 96 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,576 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,145
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177937604
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
Pojistkový odpínač výkonové zátěže vel. 000, 690 V (RiLine Compact)