- Číslo výrobku:
- SV 9666.053
- Popis výrobku
- K zakrytí volných montážních ploch. Kryt lze zaplombovat.
- Materiál
- Kryt: polystyren
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 750 mm
Výška: 300 mm - Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2 - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177675971
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- ISV Modulochr. před nebezp.dotyk.B/U 3/1