- Číslo výrobku:
- SV 9666.133
- Popis výrobku
- Možné hloubky montáže 105-140 mm. Kryt je plombovatelný.
- Materiál
- Kryt: polystyren
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 750 mm
Výška: 300 mm
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 688 mm x 266 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,9 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177676084
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Popis výrobku
-
ISV Modul montážní desky B/U 3/1