- Číslo výrobku:
- SV 9666.230
- Popis výrobku
- Pro montáž řadových svorek, spínacích zařízení atd. S DIN lištami 35 x 15 mm. S možností přesunutí v rozměrovém rastru 25 mm. Kryt je plombovatelný.
- Materiál
- Kryt: polystyren
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 600 mm
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 4
- Počet nosných lišt 35/15
- 4
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,82 kg
- Číslo celní sazby
- 85369001
- EAN
- 4028177676213
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Popis výrobku
-
ISV Modul nosných lišt přístrojů B/U 2/3