- Číslo výrobku:
- SV 9666.240
- Popis výrobku
- Pro upevnění řadových vestavných přístrojů. S DIN lištami 35 x 15 mm. Kryt je plombovatelný.
- Materiál
- Kryt: polystyren
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný
Kryt: polystyren
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Výška: 150 mm
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 1
Max. počet dělicích jednotek à 18 mm: 12
- Počet nosných lišt
- 1
- Počet výřezů
- 1
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,44 kg
- Číslo celní sazby
- 85369001
- EAN
- 4028177676220
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Popis výrobku
-
ISV Modul pro řad.vest.přístr.B/U 1/1