Modul pro umístění elektroměru

Číslo výrobku: SV 9666.640

Otevřený modul pro interní měření.

Číslo výrobku:
SV 9666.640
Provedení
Upevňovací lišty pro uchycení elektroměru
Popis výrobku
Otevřený modul pro vnitřní měření. Světlá montážní hloubka elektroměru 170 mm.
Materiál
Nosná deska elektroměru: polystyren
Upevňˆovací lišty: Ocelový plech, pozinkovaný
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Nad a pod modulem je vždy potřeba jeden modul s ochranou proti nebezpečnému dotyku / modul řadového vestavného přístroje nebo modul nosné lišty přístrojů s 1 BE a min. 1 HE.
Poznámka
Modul pro umístění elektroměru neodpovídá příslušné normě DIN 43 870/VDE 0603 a nesplňuje podmínky ochranné izolace. Použití v neměřeném prostoru jedině po dohodě s místními energetickými závody.
Rozměry
Šířka: 250 mm
Výška: 450 mm
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
1,48 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177676510
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
ISV Modul pro elektroměr B/U 1/2
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK