- Číslo výrobku:
- SV 9666.570
- Popis výrobku
- Pro lištové pojistkové odpínače NH vel. 00 až 3 (3-žilové, 100/185 mm, osová vzdálenost lišt).
- Materiál
- Kryt: polystyren
Držák: plast zesílený skelnými vlákny
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- K zajištění bezproblémového připojení kabelu je nutno nad nebo pod moduly pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH instalovat modul ochrany proti dotyku nebo modul přípojnic N/PE.
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Výška: 450 mm
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
- Pro konstrukční velikost
- 3 x Gr. 00
- Vhodný pro obj. č.
- 9346.020
- 9346.030
- Vhodné pro přípojnice
- 40 x 10 mm
- Rozteč přípojnic
- 100 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,83 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177676459
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Popis výrobku
-
ISV Modul lišt.poj.odp.NH100/185mmB/U1/2