- Číslo výrobku:
- SV 9666.801
- Popis výrobku
- Pro montáž modulů ISV ve skříních.
- Materiál
- Upínací sada: Ocelový plech, pozinkovaný
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný
Ochrana před nebezpečným dotykem: Ocelový plech, lakovaný
- Rozsah dodávky
- Upínací sada
Nosné lišty
Ochrana před nebezpečným dotykem
Včetně upevňovacího materiálu
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
- Vhodný pro obj. č.
- 1008.X00
- 1038.X00
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: 380 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 210 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,44 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177803794
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV Montážní sada (ISV), 1 ŠJ (250 mm), 3 VJ (450 mm), pro AE, AX (ŠxVxH: 380x600x210 mm)