Systém řadových skříní VX25 Instalační rozváděče

Číslo výrobku: VX 9666.956

Systémy řadového propojení VX, jako instalační rozváděče, připravené pro moduly příslušenství ISV.

Číslo výrobku:
VX 9666.956
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Podlahové plechy
Zadní stěna
Střešní plech
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Počet dveří
1
Poznámka
Pro instalační rozváděče široké 600 mm používejte základní skříně VX.
Pro výšku podstavce 200 mm jsou zapotřebí 2 balení rohových dílů podstavce, 100 mm a kryty podstavce, 100 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Rozměry
Šířka: 850 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 400 mm
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
111 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 7.0
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Popis výrobku
VX Instalační rozváděč (ISV), WHD 850x2000x400 mm, ocelový plech, jednodvéřový
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV-GL
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace