- Číslo výrobku:
- DK 7280.035
- Popis výrobku
- Úhelník může být namontován do všech skříní pro datové sítě v souladu se systémovou koncepcí. Rozbočovací krabice slouží jako místo rozvodu elektrické energie ke všem spotřebičům (ventilátorům, světlům a zásuvkovým lištám). Úhelník lze vedle použití jako rozbočovací krabici nebo místo rozvodu využít díky integrovaným otvorům také k montáži regulátoru teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně (SK 3110.000) nebo hygrostatu (SK 3118.000).
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 1 úhelník
1 rozbočovací krabice
6 m přívodní kabel 3 x 1,5 mm² (pružný) - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,887 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 7.0
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- Popis výrobku
- Odbočovací krabice pro
Rozbočovací krabice s multifunkčním úhelníkem
Číslo výrobku: DK 7280.035
Kabelová rozbočka k upevnění na rámovém profilu TS 8 nebo na systémech lišt je rozhraním přívodu elektrické energie ke všem spotřebičům, jako jsou filtrační ventilátory, systémové osvětlení nebo zásuvkové lišty.