Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- DK 7857.320
- Provedení
- 4 vývody po 10 kW
- Popis výrobku
- Mechanicky zajistitelný a škálovatelný v PDR.
- Rozsah dodávky
- 482,6 mm (19“), 3 U
Včetně hlavního vypínače
4 jištěné třífázové výstupy do rozváděče
3 x 230 V/16 A na vývod
Připojovací výkon 400 V/3~, max. 63 A - Volitelné doplňky
- Proudový chránič
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 350 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 8,75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Popis výrobku
- Napájecí rozvodový modul
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Další informace
- Návod