Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- DK 7857.150
- Provedení
- Přívodní kabel Plug & Play pro přípojnici PSM do serverových rozváděčů.
- Oblasti použití
- Spojovací kabel pro připojení PSM lišty k PDM
- Délka
- 5 m
- Konektor (typ)
- Wago X-Com
- Přívodní kabel (typ)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Rozměry
- Délka: 5 m
- Zásuvky
- Připojovací konektor Wieland GST 18 (vhodný pro připojení k PWM)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,337 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
- DK Napájení, 5m