- Číslo výrobku:
- DK 7856.323
- Provedení
- S 3 m přívodním kabelem (typ konektoru CEE/EN 60 309)
- Popis výrobku
- Modulární systém umožňuje základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s jednofázovým/třífázovým přívodem. Do nosné lišty lze nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí. A to i za provozu, protože nosný profil má konstrukci chráněnou před nebezpečným dotykem.
- Výhody
- Moduly lze namontovat i za provozu.
- Technické údaje
- Každý zásuvkový modul na nosné liště odebírá napětí z jedné fáze v závislosti na směru zasunutí, tedy z napájecího okruhu nebo z redundantního napájecího okruhu.
- V závislosti na provedení 1/3fázová konstrukce s max. proudem 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Možnost redundantního třífázového napájení.
- Redundantní proudový obvod je plně oddělený od třífázového obvodu v nosné liště.
- Moduly mohou být opatřeny integrovanou nadproudovou ochranou, která při příliš vysoké hodnotě proudu odpojuje pouze daný modul. Zbývající moduly zůstávají v provozu.
- Materiál
- Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Počet
- 1
- Fáze pro každé napájení
- 3~
- Jmenovitý proud (max.)
- 32 A
- Počet slotů modulu (max.)
- 6
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
TS IT
VX IT
Výška: 2.000 mm
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...60 °C
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6,615 kg
- Číslo celní sazby
- 85369001
- EAN
- 4028177552913
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Popis výrobku
-
PSM přípojnice 3F