Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 7. 2022
- Číslo výrobku:
- DK 7859.050
- Popis výrobku
- Měřicí lišta k přímému připojení na systém CMC III. Měřicí lištu lze pomocí montážní sady PSM vertikálně namontovat do skříně VX IT, TS IT o výšce 2000 mm nebo do rozváděče TS. Všechny důležité výkonové parametry se dají zobrazit a monitorovat zvlášť podle fáze a napájení. Integrovaný displej slouží k lokálnímu zobrazení přímo v rozváděči. Dálkovou správu a připojení k síti zajišťuje systém CMC III.
- Výhody
- Systém lze modulárně rozšířit
- Pro fázový proud 16 A a 32 A
- Různé zásuvné moduly PSM (varianty zásuvek)
- PSM moduly lze připojit za provozu
- Snadná montáž
- Sběrnice CAN-Bus pro přímé připojení k systému CMC III (RJ 45, 2 x zdířka)
- Rozmanité funkce pro řízení a monitorování (prostřednictvím CMC III)
- Vysoká spolehlivost a přesnost měření +/-1 %
- Účinný elektrický systém s nízkou vlastní spotřebou
- Kvalitní hliníková skříňka, flexibilní montáž
- Napájení prostřednictvím systému CMC III (24 V DC)
- K jedné CMC III Processing Unit lze připojit maximálně 8 systémů.
- K jedné CMC III Processing Unit Compact lze připojit maximálně 4 systémy.
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil, eloxovaný
- Způsob (elektrického) připojení
- Zásuvka
- Počet
- 2
- Fáze pro každé napájení
- 3~
- Vstupní napětí
- 230 V/400 V (50/60 Hz)
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Počet slotů modulu (max.)
- 6
- Směrnice
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Normy
- EN 61000-6-1
- ČSN EN 61 000-6-2
- EN 55 022
- Measurement functions, description
- Napětí V, proud A, kmitočet Hz
- Činný výkon, činná práce, zdánlivý výkon, zdánlivá práce
- Účiník (cos fi)
- Měření proudu nulového vodiče / zjištění asymetrického zatížení
- Měření každé fáze nebo napájení
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
TS IT
TS
Výška: 2.000 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,621 kg
- Číslo celní sazby
- 85369001
- EAN
- 4028177677579
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Popis výrobku
- PSM lišta měřená pro 2m skříně (2x3x16A)