Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 6. 2020
PDU, mezinárodní, provedení managed
Číslo výrobku: DK 7955.540
Inteligentní PDU s rozhraním CAN-Bus (bez displeje) k použití s CMC III nebo PDU managed, spínací funkce a evidence energetických dat pro každý výstup. Přívod - CEE (16 A/32 A) s výstupy BS 1363 (UK). Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.
- Číslo výrobku:
- DK 7955.540
- Popis výrobku
- Špičkový IT rozváděč, rozvod proudu s funkcemi měření energie a monitorování pro každou výstupní zásuvku. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rozváděč snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT rozváděče je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž. Díky instalaci bistabilních relé a displeje OLED vykazuje jednotka PDU nízkou spotřebu energie. Integrovaný webový server umožňuje přímé napojení do sítě s rozsáhlou správou uživatelů. Redundantní rozvod proudu probíhá ze všech fází a dodatečně přes existující síť Power-over-Ethernet. Jednotka PDU nabízí rozsáhlé řídicí a monitorovací funkce. Vysoká spolehlivost je zajištěna přesností měření 1 %. Pro napojení Slave PDU má jednotka PDU rozhraní CAN bus. Možné je i sledování okolních vlivů až 4 čidly CMC III (teplota, vlhkost, přístup, vandalismus).
- Materiál
- Hliníkový profil, černě eloxovaný
- Rozměry
- Šířka: 44 mm
Hloubka: 85 mm
Délka: 1.280 mm - Počet zásuvek a typ
- 16 x BS 1363
- Zásuvky
- 16 x GB (typ G, BS 1363)
- Jmenovitý proud (max.)
- 13 A
- Napájení
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~ - Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- UK
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177685123
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
- PDU international, managed version