- Číslo výrobku:
- SV 9683.038
- Provedení
- Pro prostup systému přípojnic v prostoru střechy
- Popis výrobku
- Boční mezistěna pro upevnění dělených montážních desek a oddělovacích plechů funkčních prostorů.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 1.931 mm
Hloubka: 738 mm
- Vhodné pro
- Výška: = 2.200 mm
Hloubka: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 34,5 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177936478
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Bočnice funkřního prostoru pro VX, VxH: 1931x738 mm, pro VX25 (VxH: 2200x800 mm)