- Číslo výrobku:
- SV 3052.000
- Materiál
- Termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Počet pólů/rozteč přípojnic
- 3 póly
185 mm
- Vhodné pro přípojnice
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Jmenovitý proud max.
- 1 600 A
- Poznámka k obj. č.
- Prvek základny držáku přípojnice je použitelný také jako jednopólový držák.
- Rozměry
- Šířka: 24 mm
Výška: 515 mm
Hloubka: 51 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 1,338 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177035751
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
-
Držák sběrnic 1600A,3.pól