- Číslo výrobku:
- SV 9677.000
- Provedení
- 3-pólové spínání
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
- Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016
- Pro velikost NH
- 00
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 185 mm
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M8
- Počet pólů
- 3 póly
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Jmenovitý provozní proud max.
- 160 A
- Poznámka
- Při použití komponent na přípojnicích s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Pro montáž měřícího transformátoru
- ano
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Výška: 670 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,65 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,6
- Číslo celní sazby
- 85365080
- EAN
- 4028177705418
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Popis výrobku
-
Lištový poj.odpínač NH 00, 160A, 3p.sp.