- Číslo výrobku:
- SV 9677.915
- Popis výrobku
- K připojení vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
E-Cu, pocínované
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Jmenovitý proud max.
- 1 000 A
- Rozměry
- Šířka: 98 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 185 ‐ 300 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,35 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,893
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Připojovací blok 1000 A, 690 V, 1-pólový, vývod vodičů nahoře/dole