- Číslo výrobku:
- SV 9677.400
- Popis výrobku
- Kryt připojovacího prostoru s možností kaskádového propojení pro zajištění ochrany před nebezpečným dotykem v prostoru pro připojení kabelů při použití dlouhých kabelových ok.
- Materiál
- Polykarbonát
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Pro konstrukční velikost
- 00
- Vhodný pro obj. č.
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Vývod vodičů
- dole
- Poznámka
- Při použití lištových pojistkových odpínačů NH s vývodem kabelu nahoře je nezbytně nutné použít kryt připojovacího prostoru
- Poznámka k obj. č.
- Použití také pro lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,2 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
-
Kryt přip. prostoru poj. odpínačů, NH 01