- Číslo výrobku:
- SV 9677.435
- Popis výrobku
- Pro přestavbu lištových pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH na připojení rámovými svorkami pro kulaté vodiče.
- Materiál
- Hliník
E-Cu, postříbřená
- Rozsah dodávky
- Včetně krytu připojovacího prostoru, zadního
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 70 ‐ 240 mm²
- Pro konstrukční velikost
- 1 - 3
- Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 0,87 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,586
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177806832
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Popis výrobku
-
Box terminal for NH slimline switch disonnector size 1-3 (185 mm)