- Číslo výrobku:
- SV 9677.905
- Materiál
- Chassis: sklolaminátový polyester
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kryty na ochranu před nebezpečným dotykem
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 185 mm
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M12
- Počet pólů
- 3 póly
- Jmenovitý proud max.
- 1 400 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Poznámka
- Při použití komponent na přípojnicích s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
- Rozměry
- Šířka: 100 mm
Výška: 960 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 6 ‐ 300 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 11,5 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 4,41
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177705296
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
SV CONNECTION ADAPTOR 1400A, 690V