- Číslo výrobku:
- SV 9686.070
- Popis výrobku
- Materiál
- Duroplast
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- V odstínu podobném RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro přípojnice
- 50 x 10 mm
- Rozteč přípojnic
- 185 mm
- Montážní pokyn
- Na každou fázi je možná instalace max. 4 přípojnic (dílčí vodič)
- Pro připevnění držáku přípojnic na profil skříně je zapotřebí klecové matice (M8) 4165.500
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 3,14 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177935686
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
-
Držák přípojnic, 3-pólový, vzdálenost 185 mm, prostor zad, středový/koncový